Roestvrijstalen platte ring (ISO 7093)
Nieuw productArtikel #r6106
Roestvrijstalen (A4) platte onderlegring conform ISO 7093 gebruikt voor verschillende toepassingen
- Vereiste materiaalgradatie: A2, A4
- Materiaalsamenstelling: Roestvast staal A4 - DIN EN ISO 7093-1
- Oppervlakte-afwerking: Buiten plus (roestvrij)
Delen
Klanten zochten ook naar rondel of ring
Eigenschappen
- Beschikbaar in verschillende diameters
- Veelzijdig - platte ringen helpen voorkomen dat bouten losraken door vibratie of door het basismateriaal drukken en kunnen als tussenruimte worden gebruikt
Toepassingen
- Verdeelt de uitgeoefende belasting - helpt beschadigingen aan het lageroppervlak voorkomen
- Aanbevolen voor gebruik in corrosieve omstandigheden