MQP-124
Nieuw productArtikel #r11307449
Verzinkte railvoet voor het bevestigen van MQ-rails op beton
- Materiaalsamenstelling: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
- Materiaaldikte: Verbindingsknop: 4 mm, grondplaat 8 mm
Delen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen & Toepassingen
Eigenschappen
- Flexibiliteit – voor veel verschillende toepassingen met gebruik van slechts enkele onderdelen
- Geschikt voor railverbinders met drukknop – voor veel snellere, aanpasbare montage
Toepassingen
- Bevestigen van veerprofielen op beton en staal
- Aanbevolen voor droog binnengebruik