MQV -P4 Kanaalstrop
Nieuw productArtikel #r11307519
Verzinkte platte railverbinder die als een verlengstuk in lengterichting voor MQ-veerprofielen wordt gebruikt
- Materiaalsamenstelling: S235JR - DIN EN 10025
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
- Materiaaldikte: 4 mm
Delen
Klanten zochten ook naar verlengstuk, railverbinder of kanaalstrop
Eigenschappen
- Verstelbaar – gemakkelijk (opnieuw) geplaatst op veerprofielen
- Geschikt voor railverbinders met drukknop – voor veel snellere, aanpasbare montage
Toepassingen
- Onderling verbinden van twee MQ-veerprofielen
- Geschikt voor meerdere MQ-veerprofielen
- Aanbevolen voor droog binnengebruik