MT-C-T A Hoekconsole
Nieuw productArtikel #r12283679
Verstelbare hoekconsole voor het monteren van schoorkanalen in een T-vorm
- Materiaalsamenstelling: Q355 of beter staal
- Oppervlakte-afwerking: Voorverzinkt - alleen voor droog gebruik binnen
- Materiaaldikte: 4 mm
Delen
Klanten zochten ook naar profiel installatie, rail of hoekverbinder
Eigenschappen
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-steunstructuren
- Eenvoudig te installeren – compatibel met de Hilti MT twist-lock, een sneller alternatief voor veergroeven voor het assembleren van een modulair steunsysteem
- Verstelbaarheid – biedt tot 25 mm flexibiliteit tijdens de bevestiging van horizontale schoorelementen over de bovenkant van verticale schoorelementen
- Aanpasbaar – in tegenstelling tot lassen, maken hoekbeugels het u mogelijk om tijdens de installatie schoorkanaalframes aan te passen en voor verdere MEP-vereisten
- Uitgebreide softwareondersteuning – PROFIS Modular Support Engineering, de MEP Support Selector, Revit® en plug-ins voor Staad Pro® en Smart 3D® zijn allemaal beschikbaar om het ontwerp en het bestelproces te stroomlijnen
Toepassingen
- Voor het bevestigen van horizontaal MT-schoorkanaal op verticale MT-liggers, zoals voor geïntegreerde verhoogde vloeren in datacenters
- Assemblage van 2D-metalen frames voor MEP-steunstructuren
- Geschikt voor gebruik in droge omstandigheden binnen