MT-ES-40 Verbindingsgaffels
Nieuw productArtikel #r12283697
Verbindingsgaffels voor koppeling van de uiteinden van MT schoorkanalen (MT-40, 50, 60, 40D)
- Materiaalsamenstelling: Q235 of beter staal
- Oppervlakte-afwerking: Voorverzinkt - alleen voor droog gebruik binnen
- Materiaaldikte: 4 mm
Delen
Klanten zochten ook naar koppeling MT kanalen of koppeling profielen
Eigenschappen
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-steunstructuren
- Eenvoudig te installeren – compatibel met de Hilti MT twist-lock, een sneller alternatief veer voor het assembleren van een modulair steunsysteem
- Aanpasbaar – in tegenstelling tot lassen, maken hoekbeugels het u mogelijk om tijdens de installatie schoor-kanaalframes aan te passen en voor toekomstige MEP-vereisten
- Uitgebreide softwareondersteuning – PROFIS Modular Support Engineering, de MEP Support Selector, Revit® en plug-ins voor Staad Pro® en Smart 3D® zijn allemaal beschikbaar om het ontwerp en het bestelproces te stroomlijnen
Toepassingen
- Verlengen van MT-schoorkanalen door de uiteinden aan elkaar te bevestigen
- Assemblage van metalen frames voor MEP-steunstructuren wanneer langere overspanningen of een grotere speling tussen vloer/plafond nodig zijn
- Geschikt voor gebruik in droge omstandigheden binnen