MT-B-L Grondplaat voor schoorkanalen met lichte belasting
Nieuw productArtikel #r12283702
Basisverbinder voor de verankering van licht belaste schoorkanaalstructuren op beton of staal
- Materiaalsamenstelling: Q235 of beter staal
- Oppervlakte-afwerking: Voorverzinkt - alleen voor droog gebruik binnen
- Materiaaldikte: 4 mm
Delen
Klanten zochten ook naar verbinder profiel of grondplaat
Eigenschappen
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-steunstructuren
- Eenvoudig te installeren – compatibel met de Hilti MT-draaivergrendeling, een sneller alternatief voor veergroeven voor het assembleren van een modulair steunsysteem
- Aanpasbaar – sleufankergat om de positionering en bevestiging van de basisplaat te vereenvoudigen
- Aanpasbaar – in tegenstelling tot lassen, kunt u de frames van schoorkanalen met modulaire postbasissen voor toekomstige MEP-vereisten aanpassen
- Onderdeel van een complete Hilti oplossing – compatibel met onze directe bevestigings- en verankeringsoplossingen
Toepassingen
- Bevestiging van MT-schoorkanaal op betonnen vloeren, muren of plafonds
- Bevestiging van MT-schoorkanaal op bouwstaal
- Verankering van metalen frames en MEP-steunstructuren met extra-lichte belasting aan een basismateriaal
- Geschikt voor gebruik in droge omstandigheden binnen