MT-B-O2 OC Grondplaat
Nieuw productArtikel #r12283705
Basisverbinder voor het verankeren van schoorkanaalstructuren op beton en staal, voor buitengebruik met geringe vervuiling
- Materiaalsamenstelling: Q235 of beter staal
- Oppervlakte-afwerking: Thermisch verzinkt - voor buitengebruik
- Materiaaldikte: 4 mm
Delen
Klanten zochten ook naar verbinder profiel of grondplaat
Eigenschappen
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-steunstructuren
- Eenvoudig te installeren – compatibel met de Hilti MT twist-lock, een sneller alternatief voor veergroeven voor het assembleren van een modulair steunsysteem
- Aanpasbaar – twee sleufankergaten om de positionering en bevestiging van de grondplaat te vereenvoudigen
- Aanpasbaar – in tegenstelling tot lassen, kunt u de frames van schoorkanalen met modulaire postbasissen voor toekomstige MEP-vereisten aanpassen
- Onderdeel van een complete Hilti oplossing – compatibel met onze directe bevestigings- en verankeringsoplossingen
Toepassingen
- Bevestiging van MT-schoorkanaal op betonnen vloeren, muren of plafonds
- Bevestiging van MT-schoorkanaal op bouwstaal
- Verankering van metalen frames en MEP-steunstructuren met medium belasting aan een basismateriaal
- Geschikt voor gebruik in matig corrosieve omgevingen