MT-B-GXL S1 OC Basisplaat voor lichte belastingen
Nieuw productArtikel #r12283708
Basisverbinder voor het verankeren van MT-90- en MT-100-balkstructuren op staal, voor buitengebruik met geringe vervuiling
- Materiaalsamenstelling: Q355 of beter staal
- Oppervlakte-afwerking: Thermisch verzinkt - voor buitengebruik
- Materiaaldikte: 12 mm
Delen
Klanten zochten ook naar verbinder profiel of grondplaat
Eigenschappen
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-steunstructuren
- Eenvoudig te installeren – montage in één stap met Hilti MT-TFB tapbouten
- Aanpasbaar – vier sleufankergaten om de positionering en bevestiging van de basisplaat te vereenvoudigen
- Aanpasbaar – in tegenstelling tot lassen, kunt u de frames van schoorkanalen met modulaire paalbasissen voor toekomstige MEP-vereisten aanpassen
- Onderdeel van een complete Hilti oplossing – compatibel met onze directe bevestigings- en verankeringsoplossingen
Toepassingen
- Voor het bevestigen van MT-90 en MT-100-liggers aan bouwstaal
- Verankering van metalen frames en MEP-steunstructuren met lichte belasting aan een basismateriaal
- Geschikt voor gebruik in matig corrosieve omgevingen


Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding MT-B-GXL S1-S3, Oekraïens, Deens, Hebrew, Serbian, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Arabic, Japanse, French, Portuguese, Techisch, Spaans, Zweedse, Nederlands, Chinees, Norwegian, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Croatian, Slowaaks, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 13 MB ]