MT-U-GL1 OC T-balk
Nieuw productArtikel #r12283752
Flens voor de bouw van T-balken met MT-liggers, voor buitengebruik met geringe vervuiling
- Materiaalsamenstelling: Q355 of beter staal
- Oppervlakte-afwerking: Thermisch verzinkt - voor buitengebruik
- Materiaaldikte: 4 mm
Delen
Klanten zochten ook naar flens of T-balken
Eigenschappen
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-steunstructuren
- Eenvoudig te installeren – montage in één stap met Hilti MT-TFB tapbouten
- Geoptimaliseerde gewicht/belastingsverhouding – ontworpen voor een maximale beugel/kabelgoot met een minimaal zelfgewicht
- Voordelig & efficiënt – maken het mogelijk om "T-"frames te maken – om materiaal, tijd en verankeringspunten op het basismateriaal te reduceren
- Aanpasbaar – in tegenstelling tot lassen, kunt u met hoekbeugels tijdens de installatie de schoorkanaalframes wijzigen en voor verdere MEP-vereisten aanpassen
Toepassingen
- Bouwen van T-balken om MEP-installaties voor zware toepassingen te ondersteunen door een rechtopstaande MT-90 of MT-100 ligger
- Geschikt voor gebruik in matig corrosieve omgevingen