MT-C-GLP T OC hoekplaat
Nieuw productArtikel #r12283755
Hoekplaat voor T-vormige verbindingen met MT-80 of MT-90 of MT-100 liggers, voor buitengebruik met geringe vervuiling
- Materiaalsamenstelling: Q355 of beter staal
- Oppervlakte-afwerking: Thermisch verzinkt - voor buitengebruik
- Materiaaldikte: 4 mm
Delen
Klanten zochten ook naar hoekverbinder
Eigenschappen
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-steunstructuren
- Eenvoudig te installeren – montage in één stap met Hilti MT-TFB tapbouten
- Aanpasbaar – in tegenstelling tot lassen, kunt u met hoekplaten modulaire metalen frames wijzigen tijdens de installatie en voor verdere MEP-vereisten aanpassen
- Hogere belastingscapaciteiten – kan worden gebruikt in combinatie met de MT-C-GL OC en MT-C-GL A
- Uitgebreide softwareondersteuning – PROFIS Modular Support Engineering, de MEP Support Selector, Revit® en plug-ins voor Staad Pro® en Smart 3D® zijn allemaal beschikbaar om het ontwerp en het bestelproces te stroomlijnen
Toepassingen
- Voor het verbinden van T-vormige verbindingen tussen twee MT-80, MT-90 of MT-100 liggers
- Geschikt voor gebruik in matig corrosieve omgevingen