MT-B-O4 3D-belasting grondplaat
Nieuw productArtikel #r12283762
Basisverbinder voor de verankering van schoorkanaalstructuren onder 3D-belasting op beton en staal of staal
- Materiaalsamenstelling: Q235 of beter staal
- Oppervlakte-afwerking: Voorverzinkt - alleen voor droog gebruik binnen
- Materiaaldikte: 8 mm
Delen
Klanten zochten ook naar verbinder profiel of grondplaat
Eigenschappen
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-steunstructuren
- Eenvoudig te installeren – compatibel met de Hilti MT-draaivergrendeling, een sneller alternatief voor veergroeven voor het assembleren van een modulair steunsysteem
- Aanpasbaar – vier sleufankergaten om de positionering en bevestiging van de grondplaat te vereenvoudigen
- Aanpasbaar – in tegenstelling tot lassen, kunt u de frames van schoorkanalen met modulaire postbasissen voor toekomstige MEP-vereisten aanpassen
- Onderdeel van een complete Hilti oplossing – compatibel met onze directe bevestigings- en verankeringsoplossingen
Toepassingen
- Bevestiging van MT-schoorkanaal op betonnen vloeren, muren of plafonds
- Bevestiging van MT-schoorkanaal op bouwstaal
- Verankering van metalen frames en MEP-steunstructuren op een basismateriaal wanneer weerstand tegen 3D-spanningen nodig is
- Geschikt voor gebruik in droge binnenomstandigheden