MT-B-GS T OC balkgrondplaat
Nieuw productArtikel #r12283764
Basisconnector voor het verankeren van MT-70- en MT-80-balk op beton en staal, voor buitengebruik met geringe vervuiling
- Materiaalsamenstelling: Q355 of beter staal
- Oppervlakte-afwerking: Thermisch verzinkt - voor buitengebruik
- Materiaaldikte: 8 mm
Delen
Klanten zochten ook naar verbinder profiel of grondplaat
Eigenschappen
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-steunstructuren
- Eenvoudig te installeren – montage in één stap met Hilti MT-TFB tapbouten
- Aanpasbaar – in tegenstelling tot lassen, kunnen modulaire metalen frames worden aangepast aan de volgende MEP-vereisten
- Uitgebreide softwareondersteuning – PROFIS Modular Support Engineering, de MEP Support Selector, Revit® en plug-ins voor Staad Pro® en Smart 3D® zijn allemaal beschikbaar om het ontwerp en het bestelproces te stroomlijnen
- Onderdeel van een complete Hilti oplossing – compatibel met onze directe bevestigings- en verankeringsoplossingen
Toepassingen
- Voor het bevestigen van MT-70 en MT-80-balken aan betonnen vloeren, muren of plafonds
- Voor het bevestigen van MT-70 en MT-80-balken aan bouwstaal
- Verankering van metalen frames en MEP-steunstructuren met lichte belasting aan een basismateriaal
- Geschikt voor gebruik in matig corrosieve omgevingen