MT-P-GXL S1 OC Sandwichplaat
Nieuw productArtikel #r12283772
Sandwichplaat voor zware toepassingen voor het bevestigen van liggerstructuren aan stalen balken, voor buitengebruik met geringe vervuiling
- Materiaalsamenstelling: Q355 of beter staal
- Oppervlakte-afwerking: Thermisch verzinkt - voor buitengebruik
- Materiaaldikte: 12 mm
Delen
Klanten zochten ook naar verbinding sandwichplaat of verbinding profiel
Eigenschappen
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-steunstructuren
- Eenvoudig te installeren – vier sleufankergaten om de positionering te vereenvoudigen
- Geen boren, lassen of verankeren nodig – klem voor modulaire grondplaten rond een stalen balk zonder deze direct daaraan te bevestigen
- Engineering- en calculatieservice beschikbaar – uw lokale Hilti-ingenieurs kunnen advies- en calculatieservices bieden voor complexere projecten
- Corrosiebestendigheid – thermisch verzinkt (hot-dip) om tegen vocht en chemische corrosie te beschermen
Toepassingen
- Montage van een sandwichklem rond bouwstaal voor de bevestiging van MT-grondplaten (draadstang vereist)
- Geschikt voor gebruik in matig corrosieve omgevingen


Technische gegevens
Documenten
-
- Gebruikshandleiding MT-B-GXL S1-S3, Oekraïens, Deens, Hebrew, Serbian, Fins, Koreaans, Russisch, Turks, Italiaans, Engels, Arabic, Japanse, French, Portuguese, Techisch, Spaans, Zweedse, Nederlands, Chinees, Norwegian, Portugees, Duits, Lithuanian, Latvian, Romanian, Bulgarian, Pools, Estonian, Croatian, Slowaaks, Kazakh, Frans, Hongaars, Chinese, Greek, Sloveens, [ 13 MB ]