MT-TLB Bout met draaivergrendeling
Nieuw productArtikel #r12283783
Zeskantbout voor gebruik met draaivergrendelingen bij het monteren van schoorkanaalstructuren
- Materiaalsamenstelling: ISO 898-1 8.8
- Oppervlakte-afwerking: Gelaagde coating
- Gewicht: 0.03 kg
Delen
Eigenschappen
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-steunstructuren
- Eenvoudig te installeren – compatibel met de Hilti MT-draaivergrendeling, een sneller alternatief voor veergroeven voor het assembleren van een modulair steunsysteem
- Compatibel met het Hilti regelbaar koppelsysteem – gebruik een accu slagmoersleutel om snel de bouten met de juiste kracht vast te maken (compatibel gereedschap en SI-AT module vereist)
- Aanpasbaar – in tegenstelling tot lassen, kunnen modulaire schoorframes worden aangepast aan de volgende MEP-vereisten
- Uitgebreide softwareondersteuning – PROFIS Modular Support Engineering, de MEP Support Selector, Revit® en plug-ins voor Staad Pro® en Smart 3D® zijn allemaal beschikbaar om het ontwerp en het bestelproces te stroomlijnen
Toepassingen
- Voor het verbinden van alle compatibele hardware aan MT-schoorkanalen
- Assemblage van schuifbestendige metalen frames voor MEP-ondersteuningsstructuren met MT-schoorkanalen
- Geschikt voor gebruik in droge binnenomstandigheden