MT-TFB OC Tapbout
Nieuw productArtikel #r12283785
Tapbout voor gebruik bij het assembleren van MT-liggerstructuren, voor buitengebruik met geringe vervuiling
- Materiaalsamenstelling: Hoogwaardig staal
- Oppervlakte-afwerking: Gelaagde coating, ontworpen voor corrosieve omgeving categorie C3 in overeenstemming met ISO 9223
- Gewicht: 0.03 kg
Delen
Eigenschappen
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-steunstructuren
- Installatie in één stap – geen moer nodig
- Compatibel met het Hilti regelbaar koppelsysteem – gebruik een accu slagmoersleutel om snel de bouten met de juiste kracht vast te maken (compatibel gereedschap en SI-AT module vereist)
- Veelzijdig – geschikt voor alle MT-liggers en verbindingshardware
- Corrosieweerstand – helpt om corrosie door vocht en chemicaliën te weerstaan
Toepassingen
- Verbinden van alle compatibele hardware aan MT-liggers
- Assemblage van metalen frames voor MEP-steunstructuren door het bevestigen van compatibele MT-verbinders
- Directe bevestiging van MT-profielen en -kanalen aan MT-liggers, of MT-ligger aan MT-80
- Geschikt voor gebruik in matig corrosieve omgevingen