MT-TL OC railmoer met draaivergrendeling
Nieuw productArtikel #r12283804
Moer voor het bevestigen van elementen aan MT-schoorrails, voor buitengebruik met geringe vervuiling
- Materiaalsamenstelling: Hoogwaardig staal
- Omgevingsomstandigheden: Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)
Delen
Klanten zochten ook naar profiel of installatiemateriaal
Eigenschappen
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-steunstructuren
- Hoge schuif- en uittrekweerstand door een betrouwbare mechanische bevestiging op de kanaalflenzen
- Eenvoudig te installeren – plaats in veerprofiel met een "druk- en draaibeweging" met een hand
- Aanpasbaar – in tegenstelling tot lassen, kunt u met draaivergrendelingen tijdens de installatie schoorrailframes wijzigen en voor toekomstige MEP-vereisten aanpassen
- Compatibel met MT systeem schoorrails – geen tandvorming op de railflenzen nodig
Toepassingen
- Voor het verbinden van alle compatibele hardware aan MT-schoorrails
- Assemblage van schuifbestendige metalen frames voor MEP-ondersteuningsstructuren met MT schoorkanalen (alleen M10-versie)
- Geschikt voor gebruik in matig corrosieve omgevingen