MT-B-G WS Starterconsole
Nieuw productArtikel #r12283971
Gelaste startconsole voor bevestiging van MT-balk op staal, met zinkcoating (ethyl) met silicaatprimer
- Materiaalsamenstelling: Q355 of beter staal
- Oppervlakte-afwerking: Zink ethylsilicaat gecoat
- Materiaaldikte: 6 mm
Delen
Klanten zochten ook naar verbinding profiel
Eigenschappen
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-ondersteuningsstructuren
- Veelzijdig – creëert een basisverbinding op elke locatie op staal structuren
- Eenvoud – één WS-beugel kan worden gebruikt voor alle MT Box-profielen: MT-70, 80, 90 en 100
- Uitgebreide softwareondersteuning – PROFIS Modular Support Engineering, de MEP Support Selector, Revit-families® en Smart 3D® zijn allemaal beschikbaar om ontwerp en bestelling te stroomlijnen
- Engineering- en calculatieservice beschikbaar – uw lokale Hilti-ingenieurs kunnen advies- en calculatieservices bieden voor complexere projecten
Toepassingen
- Maken van basisverbindingen voor MT-70, MT-80, MT-90 en MT-100 liggers op constructiestaal