MT-C-GS A OC Hoekconsole
Nieuw productArtikel #r12288057
Aanpasbare, hoekconsole voor liggers en schoorkanaalstructuren die onderhevig zijn aan 3D-belasting, voor buitengebruik met geringe vervuiling
- Materiaalsamenstelling: Q355 of beter staal
- Oppervlakte-afwerking: Thermisch verzinkt - voor buitengebruik
- Materiaaldikte: 3 mm
Delen
Klanten zochten ook naar profiel installatie, rail of hoekverbinder
Eigenschappen
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-steunstructuren
- Eenvoudig te installeren – montage in één stap met Hilti MT-TFB tapbouten
- Aanpasbaar – .wolkvormige gaten maken hoogteverstelling mogelijk in stappen van 5 mm
- Aanpasbaar – in tegenstelling tot lassen, maken hoekbeugels het u mogelijk om tijdens de installatie schoorkanaalframes aan te passen en voor verdere MEP-vereisten
- Uitgebreide softwareondersteuning – PROFIS Modular Support Engineering, de MEP Support Selector, Revit® en plug-ins voor Staad Pro® en Smart 3D® zijn allemaal beschikbaar om het ontwerp en het bestelproces te stroomlijnen
Toepassingen
- Haakse verbindingen tussen MT-liggers of schoorkanalen
- Assemblage van metalen frames voor MEP-steunstructuren wanneer weerstand tegen 3D-belastingen vereist is
- Geschikt voor gebruik in matig corrosieve omgevingen