MT-ES-60 OC Verbindingsgaffels
Nieuw productArtikel #r13701120
Verbindingsgaffel voor het verbinden van de uiteinden van MT-60 schoorrails, voor buitengebruik met geringe vervuiling
- Materiaalsamenstelling: Q235 of beter staal
- Oppervlakte-afwerking: Met buitencoating - HDG
- Materiaaldikte: 4 mm
Delen
Klanten zochten ook naar koppeling MT kanalen of koppeling profielen
Eigenschappen
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-steunstructuren
- Eenvoudig te installeren – montage in één stap met Hilti MT-TFB tapbouten
- Aanpasbaar – in tegenstelling tot lassen, kunt u met verbindingsgaffels modulaire metalen frames wijzigen tijdens de installatie en voor verdere MEP-vereisten aanpassen
- Corrosiebestendigheid – thermisch verzinkt (hot-dip) om tegen vocht en chemische corrosie te beschermen
- Uitgebreide softwareondersteuning – PROFIS Modular Support Engineering, de MEP Support Selector, Revit® en plug-ins voor Staad Pro® en Smart 3D® zijn allemaal beschikbaar om het ontwerp en het bestelproces te stroomlijnen
Toepassingen
- Verlengen van MT-60 schoorrails door de uiteinden met elkaar te verbinden
- Assemblage van metalen frames voor MEP-steunstructuren wanneer langere overspanningen of een grotere speling tussen vloer/plafond nodig zijn
- Geschikt voor gebruik in matig corrosieve omgevingen