MT-S-AP seismische scharnierstang
Nieuw productArtikel #r13824714
Verzinkte scharnierdraadstang voor seismische verstevigingselementen voor MEP draagstructuren
- Materiaalsamenstelling: Grondplaat: S355MC - DIN EN 10149-2, Pen: 11SMn30+C - DIN EN 10277-3, Onderlegring met schroefdraad: 11SMn30+C - DIN EN 10277-3, Zeskantschroeven: staal klasse 8.8, Onderlegring: verzinkt staal
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
- Materiaaldikte: 6 mm
Delen
Klanten zochten ook naar seismisch
Eigenschappen
- Snelle installatie – bespaart tijd op de bouwplaats dankzij de eenankerbevestiging: u hebt alleen een voorgemonteerde schroef en geen bijkomende moeren nodig
- Hoge belastingscapaciteit – ontworpen voor een optimale overdracht van seismische belastingen naar de steun
- Veelzijdig – belastingsbereik voor een groot aantal lichte en middelzware MEP installaties
- Engineeringondersteuning beschikbaar – contacteer uw lokaal Hilti team voor projectspecifiek advies
- Ondersteunende voormontage mogelijk – voor een bijkomende productiviteit in seismische steuninstallaties
Toepassingen
- Installeren van buizen, kabelgoten en draagelementen voor ventilatiekanalen in seismisch relevante gebieden
- Bevestigen van scharnierdraadstangen voor seismische versteviging in beton of verbinden met MQS-W seismische hoeken
- Aanbevolen voor gebruik in droge binnenomgevingen