MT-S-HR seismisch scharnier
Nieuw productArtikel #r13824715
Verzinkt scharnier voor seismische verstevigingselementen voor MEP draagstructuren
- Diameter - D: 10.3 mm
- Materiaalsamenstelling: Verbinding: S275JR - EN 10025-2, Pen: 11SMnPb37+C - DIN EN 10277-3
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Delen
Klanten zochten ook naar seismisch
Eigenschappen
- Achteraf aanbrengbaar en aanpasbaar – het tweecomponentenontwerp kan gemakkelijker achteraf worden geïnstalleerd op bestaande buis/kabelsteunen, met hoekmarkeringen om het bevestigen van de stang op 45° te vereenvoudigen
- Veelzijdig – belastingsbereik voor een groot aantal lichte en middelzware MEP installaties
- Engineeringondersteuning beschikbaar – contacteer uw lokaal Hilti team voor projectspecifiek advies
Toepassingen
- Installeren van buizen, kabelgoten en draagelementen voor ventilatiekanalen in seismisch relevante gebieden
- Bevestigen van seismische verstevigingselementen met draadstangen en kabels aan MEP draagstructuren, zoals opgehangen en trapezebeugels
- Aanbevolen voor gebruik in droge binnenomgevingen