MT-C-GLP X A OC verbinderplaat
Nieuw productArtikel #r14033098
Thermisch verzinkte verbinderplaat voor consoleverbindingen met MT-80 MT-100 balken in matig corrosieve omgevingen
- Materiaalsamenstelling: Q355 of beter staal
- Oppervlakte-afwerking: Met buitencoating - HDG
- Materiaaldikte: 4 mm
Delen
Klanten zochten ook naar verbinder profiel of grondplaat
Eigenschappen
- Hogere belastbaarheid voor consolebalken
- Aanpasbaar – de langwerpige openingen maken een verstelbaarheid mogelijk tot 5 mm (1/4")
- Compatibel met MT tapbout-railverbinders – voor een veel snellere aanpasbare assemblage
- Corrosiebestendigheid – thermisch verzinkt om te beschermen tegen vocht en chemische corrosie
- Onderdeel van het Hilti MT systeem – een voordelige alles-in-één oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP steunstructuren
Toepassingen
- Haakse verbindingen tussen MT-80 balken (inclusief consoles)
- Geschikt voor gebruik in matig corrosieve omgevingen