MT-C-GSP T A OC verbinderplaat
Nieuw productArtikel #r14033100
Thermisch verzinkte balkverbinder voor het monteren en steunen van modulaire draagstructuren in matig corrosieve omgevingen
- Oppervlakte-afwerking: Met buitencoating - HDG
- Materiaaldikte: 4 mm
- Gewicht: 0.47 kg
Delen
Klanten zochten ook naar verbinder profiel of grondplaat
Eigenschappen
- Aanpasbaar – de langwerpige openingen maken een incrementele verstelbaarheid mogelijk tot 5 mm (1/4")
- Compatibel met MT tapbout-railverbinders – voor een veel snellere aanpasbare assemblage
- Corrosiebestendigheid – thermisch verzinkt om te beschermen tegen vocht en chemische corrosie
- Onderdeel van het Hilti MT systeem – een voordelige alles-in-één oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP steunstructuren
Toepassingen
- Assemblage en ondersteuning van modulaire steunstructuren met MT-70 en MT-80 balken
- Geschikt voor gebruik in matig corrosieve omgevingen