Artikel #r14230977
- Brandwerend (Ja/nee): Nee
- Temperatuurweerstand: -20 - 300 °C
- Materiaalsamenstelling: Balkklemmen (klemklauw + zadel): gietijzer per DIN EN1562, Basisplaat: S280GD per EN10346, Rechthoekige onderlegring: S235JR – opbrengst 280 per HN 707, Bouten: F-klasse 8.8 per ISO 898-1, Moeren: klasse 8 per ISO 898-2, Bevestigingsring: C60E per EN10132-3
Delen
Klanten zochten ook naar profiel of installatiemateriaal