MT-EDB muur-tot-muurverbinder (thermisch verzinkt)
Nieuw productArtikel #r16581904
Verstelbare grondplaat voor zware toepassingen voor het horizontaal verbinden van een MT-balk tussen twee parallelle muren
- Materiaalsamenstelling: Q355 of beter staal
- Oppervlakte-afwerking: Met buitencoating - HDG
- Omgevingsomstandigheden: Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3)
Delen
Eigenschappen
- Volledig instelbaar – tot 40mm langs de lengte van de balk voor een hogere snijtolerantie op de bouwplaats
- Lassen niet nodig - voor een snellere en efficiëntere installatie
- Kleinere inventaris – deze nieuwe oplossing gebruikt minder en lichtere componenten dan de vorige Hilti M2-dwarsbalkconnectoren, zodat u meer kunt doen met dezelfde onderdelen
- Corrosiebestendigheid – thermisch verzinkt om te beschermen tegen vocht en chemische corrosie
- Onderdeel van het Hilti MT systeem – een voordelige alles-in-één oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP steunstructuren
Toepassingen
- Bouwen van MT-80, MT-90 en MT-100 dwarsbalken/railbeveiligers in liftschachten
- Bevestigen van muur-tot-muur steunen met lange spanwijdte voor buizen met gemiddelde of zware belasting met MT-80, MT-90 of MT-100 balken
- Steunen voor middelzware/zware ventilatiekanalen en bekabeling tussen twee aangrenzende muren