MT-B GL AB OC haakse grondplaat
Nieuw productArtikel #r16581905
Haakse grondplaat voor zware toepassingen voor schoren, steunen met lange spanwijdte of hellende oppervlakken, voor buitengebruik met weinig vervuiling
- Materiaalsamenstelling: Q355 of beter staal
- Oppervlakte-afwerking: Met buitencoating - HDG
- Materiaaldikte: 10 mm
Delen
Klanten zochten ook naar profiel of installatiemateriaal
Eigenschappen
- Hogere belastbaarheid – meer boutpunten en stevigere constructie dan vorige Hilti basisplaten
- Corrosiebestendigheid – thermisch verzinkt om te beschermen tegen vocht en chemische corrosie
- Onderdeel van het Hilti MT systeem – een voordelige alles-in-één oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP steunstructuren
Toepassingen
- Montage van MT-80, MT-90 en MT-100 balken op hellende staaloppervlakken
- Montage van MT-80, MT-90 en MT-100 onder een hoek variërend van +/- 90 graden voor schoren of steunen met lange spanwijdte
- Bevestiging van vloergemonteerde, enkelvoudige buissteunen voor zware toepassingen