MT-S-L FL Voorgemonteerde seismische hoekbeugel
Nieuw productArtikel #r20758580
hoekconsole met voorgemonteerde Fast-borgmoer en bout voor het monteren van versterkte MT-schoor kanaalstructuren in seismische zones
- Materiaalsamenstelling: Q235B, Bout: klasse 8.8, Dop: graad 8
- Materiaal en coating: Koolstofstaal - binnen gecoat
- Materiaaldikte: 5 mm
Delen
Klanten zochten ook naar prefab, seismisch, profiel, verbinder profiel of installatiemateriaal
Eigenschappen
- Snellere installaties – voorgeassembleerd met de Hilti MT snelvergrendeling, onze snelste methode voor het assembleren van een modulair ondersteuningssysteem met minder stappen
- Vereenvoudigd voorraadbeheer – voormontage vermindert het totale aantal MT-componenten aanzienlijk, voor eenvoudigere inkoop, hantering en opslag
- Consistente installatiekwaliteit – de voormontage verwijdert bijkomende stappen en vermindert assemblagefouten voor veiligere installaties
- Vleugelvormige hoekverbinder – inclusief aansluitpunten voor MT-S-H1
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-steunstructuren
Toepassingen
- Haakse verbindingen tussen MT-40 schoorkanalen met verbinding op seismische beugel
- Assemblage van metalen frames voor MEP-ondersteuningsstructuren in seismische zones
- Geschikt voor gebruik in droge binnenomgevingen