MT-C-LL1 FL OC Voorgemonteerd hoekverbinder
Nieuw productArtikel #r21344634
Rechthoekige verbinder met voorgemonteerde Fast-Lock dop en bout voor de montage van schoorkanaalstructuren, voor buitengebruik met lage vervuiling
- Materiaalsamenstelling: Q235B
- Materiaal en coating: Koolstofstaal - buiten gecoat
- Materiaaldikte: 4 mm
Delen
Klanten zochten ook naar prefab, profiel, verbinder profiel of installatiemateriaal
Eigenschappen
- Snellere installaties – voorgeassembleerd met de Hilti MT snelvergrendeling, onze snelste methode voor het assembleren van een modulair ondersteuningssysteem met minder stappen
- Vereenvoudigd voorraadbeheer – de voormontage reduceert aanzienlijk het totale aantal MT-componenten, voor gemakkelijker aankoop, gemakkelijker hanteren en gemakkelijker opslag
- Consistente installatiekwaliteit – de voormontage verwijdert bijkomende stappen en vermindert assemblagefouten voor veiligere installaties
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-ondersteuningsstructuren
- Corrosiebestendigheid – thermisch verzinkt om te beschermen tegen vocht en chemische corrosie
Toepassingen
- Voor het verbinden van L-vormige verbindingen tussen MT-schoorkanalen
- Assemblage van 2D-metalen frames voor MEP-steunstructuren, zoals schoortrapeze
- Geschikt voor gebruik in matig corrosieve omgevingen