MT-B-O2 FL OC Voorgemonteerde basisplaat
Nieuw productArtikel #r21344684
Basis verbinder met voorgemonteerde fast-lock dop en bout om schoor kanaalstructuren te verankeren op beton of staal
- Materiaalsamenstelling: S235JR, Q235B
- Materiaal en coating: Koolstofstaal - binnen gecoat
- Materiaaldikte: 4 mm
Delen
Klanten zochten ook naar prefab, verbinder profiel, profiel, grondplaat of installatiemateriaal
Eigenschappen
- Snellere installaties – voorgeassembleerd met de Hilti MT snelvergrendeling, onze snelste methode voor het assembleren van een modulair ondersteuningssysteem met minder stappen
- Vereenvoudigd voorraadbeheer – voormontage vermindert het totale aantal MT-componenten aanzienlijk, voor eenvoudigere inkoop, hantering en opslag
- Consistente installatiekwaliteit – de voormontage verwijdert bijkomende stappen en vermindert assemblagefouten voor veiligere installaties
- Verstelbaar - ankergat met sleuven om het positioneren en bevestigen van de grondplaat te vereenvoudigen
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-ondersteuningsstructuren
Toepassingen
- Bevestiging van MT-schoorgoot aan betonnen vloeren, muren of plafonds
- Bevestiging van MT-schoorkanaal aan constructiestaal
- Verankering van metalen frames en MEP-ondersteuningsstructuren met gemiddelde belasting tot een basismateriaal
- Geschikt voor gebruik in droge binnenomgevingen