MT-S-H1 FL Voorgemonteerde seismisch verstevigingsbasis
Nieuw productArtikel #r21345728
Eén-gaatscharnier verbinder met voorgemonteerde Fast-Lock dop en bout voor het seismisch samenstellen van MT-schoor kanaalbouw
- Materiaalsamenstelling: Q355B, Bout: klasse 8.8, Dop: graad 8
- Materiaal en coating: Koolstofstaal - binnen gecoat
- Materiaaldikte: 5 mm, 6 mm
Delen
Klanten zochten ook naar prefab, seismisch, profiel, verbinder profiel of installatiemateriaal
Eigenschappen
- Snellere installaties – voorgeassembleerd met de Hilti MT snelvergrendeling, onze snelste methode voor het assembleren van een modulair ondersteuningssysteem met minder stappen
- Vereenvoudigd voorraadbeheer – de voormontage reduceert aanzienlijk het totale aantal MT-componenten, voor gemakkelijker aankoop, gemakkelijker hanteren en gemakkelijker opslag
- Consistente installatiekwaliteit – de voormontage verwijdert bijkomende stappen en vermindert assemblagefouten voor veiligere installaties
- Eenvoudig te installeren – pivoterende verbinding vereenvoudigt de montage en de bevestiging
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-ondersteuningsstructuren
Toepassingen
- Seismische beugels voor framebouw van schoorrails
- Verankering van beugelelementen voor schoorrails aan beton voor gebruik als seismische beugel
- Verbinden van beugelelementen van schoorrails aan MT-S-L seismische hoekbeugels voor gebruik als seismische beugel
- Geschikt voor gebruik in droge binnenomgevingen