MT-B-L FL OC lichte belasting voetplaat voorgemonteerd
Nieuw productArtikel #r21345758
Basis verbinder met voorgemonteerde Fast-Lock moer en bout, voor de verankering van lichte schoor kanaalstructuren aan beton of staal, voor buitengebruik met weinig vervuiling
- Materiaalsamenstelling: S235JR, Q235B
- Materiaal en coating: Koolstofstaal - buiten gecoat
- Materiaaldikte: 4 mm
Delen
Klanten zochten ook naar prefab, verbinder profiel, profiel, grondplaat of installatiemateriaal
Eigenschappen
- Snellere installaties – voorgeassembleerd met de Hilti MT snelvergrendeling, onze snelste methode voor het assembleren van een modulair ondersteuningssysteem met minder stappen
- Vereenvoudigd voorraadbeheer – voormontage vermindert het totale aantal MT-componenten aanzienlijk, voor eenvoudigere inkoop, hantering en opslag
- Consistente installatiekwaliteit – de voormontage verwijdert bijkomende stappen en vermindert assemblagefouten voor veiligere installaties
- Aanpasbaar – sleufankergat om de positionering en bevestiging van de basisplaat te vereenvoudigen
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-ondersteuningsstructuren
Toepassingen
- Bevestiging van MT-schoorkanaal op betonnen vloeren, muren of plafonds
- Bevestiging van MT-schoorkanaal op bouwstaal
- Verankering van metalen frames en MEP-ondersteuningsstructuren met extra lichte lasten tot een basismateriaal
- Geschikt voor gebruik in matig corrosieve omgevingen