MT-CC-40/50 FL OC Voorgemonteerde U-fitting
Nieuw productArtikel #r21345794
Klem met voorgemonteerde Fast-Lock moer en bout voor kanaal-naar-kanaal kruisverbindingen met MT schoor kanaal, voor buitengebruik met weinig vervuiling
- Materiaalsamenstelling: Q235B
- Materiaal en coating: Koolstofstaal - buiten gecoat
- Materiaaldikte: 4 mm
Delen
Klanten zochten ook naar prefab, verbinder profiel, profiel, grondplaat of installatiemateriaal
Eigenschappen
- Snellere installaties – voorgeassembleerd met de Hilti MT snelvergrendeling, onze snelste methode voor het assembleren van een modulair ondersteuningssysteem met minder stappen
- Vereenvoudigd voorraadbeheer – de voormontage reduceert aanzienlijk het totale aantal MT-componenten, voor gemakkelijker aankoop, gemakkelijker hanteren en gemakkelijker opslag
- Consistente installatiekwaliteit – de voormontage verwijdert bijkomende stappen en vermindert assemblagefouten voor veiligere installaties
- Universeel en veelzijdig – compatibel met meerdere schoorkanaalprofielen, om veel toepassingen te voltooien met minder onderdelen
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-ondersteuningsstructuren
Toepassingen
- Kruisverbinding van een schoor kanaal met een ander kanaal
- Geschikt voor gebruik in matig corrosieve omgevingen