MT-ES-40 FL-voorgemonteerde splice-klemschijf
Nieuw productArtikel #r21345823
Spliceverbinder met voorgemonteerde zelfborgende moer en bout voor koppeling MT-steunkanaal van eind tot eind (MT-40, 50, 60, 40D)
- Materiaalsamenstelling: S235JR, Q235B
- Materiaal en coating: Koolstofstaal - binnen gecoat
- Materiaaldikte: 4 mm
Delen
Klanten zochten ook naar prefab, profiel, verbinder profiel of installatiemateriaal
Eigenschappen
- Snellere installaties – voorgeassembleerd met de Hilti MT snelvergrendeling, onze snelste methode voor het assembleren van een modulair ondersteuningssysteem met minder stappen
- Vereenvoudigd voorraadbeheer – voormontage vermindert het totale aantal MT-componenten aanzienlijk, voor eenvoudigere inkoop, hantering en opslag
- Consistente installatiekwaliteit – de voormontage verwijdert bijkomende stappen en vermindert assemblagefouten voor veiligere installaties
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-ondersteuningsstructuren
- Uitgebreide software ondersteuning – PROFIS Modular Support Engineering, BIMCAD content en Revit®-reeksen zijn allemaal beschikbaar voor het stroomlijnen van het ontwerp en bestellen
Toepassingen
- Verlengen van MT-montagerails door de uiteinden aan elkaar te bevestigen
- Montage van metalen frames voor MEP-steunstructuren wanneer langere overspanningen of een grotere speling van de vloer/plafond nodig zijn
- Geschikt voor gebruik in droge binnenomgevingen