MT-ES-40 FL OC Voorgemonteerde splice-klemschijf
Nieuw productArtikel #r21345834
Splice verbinder met voorgemonteerde Fast-Lock dop en bout voor koppeling MT schoor kanalen van eind tot eind (MT-40, 50, 60, 40D), voor buitengebruik met weinig vervuiling
- Materiaalsamenstelling: S235JR, Q235B
- Materiaal en coating: Koolstofstaal - buiten gecoat
- Materiaaldikte: 4 mm
Delen
Klanten zochten ook naar prefab, profiel, verbinder profiel of installatiemateriaal
Eigenschappen
- Snellere installaties – voorgeassembleerd met de Hilti MT snelvergrendeling, onze snelste methode voor het assembleren van een modulair ondersteuningssysteem met minder stappen
- Vereenvoudigd voorraadbeheer – de voormontage reduceert aanzienlijk het totale aantal MT-componenten, voor gemakkelijker aankoop, gemakkelijker hanteren en gemakkelijker opslag
- Consistente installatiekwaliteit – de voormontage verwijdert bijkomende stappen en vermindert assemblagefouten voor veiligere installaties
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-ondersteuningsstructuren
- Corrosiebestendigheid – thermisch verzinkt om te beschermen tegen vocht en chemische corrosie
Toepassingen
- Verlengen van MT-schoorkanalen door de uiteinden aan elkaar te bevestigen
- Montage van metalen frames voor MEP-steunstructuren wanneer langere overspanningen of een grotere speling van de vloer/plafond nodig zijn
- Geschikt voor gebruik in matig corrosieve omgevingen