MT- FL OC Fast-Lock dop met bout
Nieuw productArtikel #r21345865
Fast-Lock moer met bout voor het bevestigen van basisplaten en verbinders aan MT schoor kanalen
- Materiaalsamenstelling: S460MC, Q460B (Q460C MOD)
- Materiaal en coating: Koolstofstaal - binnen gecoat
- Materiaaldikte: 3 mm
Delen
Klanten zochten ook naar verbinder profiel, profiel of installatiemateriaal
Eigenschappen
- Snellere verbindingen en aanpassingen – eenhandige druk- en draaiverbindingen en aanpassingen met één klik stellen u in staat om modulaire ondersteuningssystemen veel sneller te monteren dan met standaard veerdoppen
- Eenvoudig aan te passen – Fast-Lock moeren zijn opnieuw aanpasbaar en kunnen eenvoudig worden gedemonteerd, zodat u tijdens de installatie de kanaalbouw van de schoor kunt aanpassen
- Veiligheidsfuncties – ontworpen zodat u de correcte positionering van de kanaaldop kunt zien, horen en voelen, met een vooraf vasthoudfunctie om de verbinder op zijn plaats te houden zodra het mechanisme wordt geactiveerd
- Betrouwbare verbindingen - sterke mechanische bevestiging aan de kanaalflenzen zorgt voor hoge afschuif- en uittrekweerstand
- Onderdeel van het Hilti MT-systeem – een voordelige alles-in-één-oplossing voor nagenoeg alle modulaire MEP-ondersteuningsstructuren
Toepassingen
- Aansluiten van alle compatibele grondplaten en verbindingsstuk aan MT schoor kanalen
- Verbindingselement voor u-frame/kruisbalkstructuren
- Assemblage van MEP-ondersteuningsstructuren met MT schoor kanalen
- Geschikt voor gebruik in droge binnenomgevingen


Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.