MT-AS Buisklem zadel
Nieuw productArtikel #r21346841
Buisklemzadel voor het aansluiten van componenten met schroefdraad op MT-kanalen
- Materiaalsamenstelling: S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
- Materiaal en coating: Koolstofstaal - binnen gecoat
- Materiaaldikte: 2.5 mm
Delen
Klanten zochten ook naar Beugelzadel, profiel, Beugelbevestiging of installatiemateriaal
Eigenschappen
- Snelle aansluiting van schroefdraadcomponenten op de open zijde van MT-veerpootkanalen
- Eenvoudige installatie en positionering in de openingen van het MT-veerpootkanaal
- Enkel, compact onderdeel – voor hogere productiviteit en flexibiliteit
- Diverse schroefdraadmaten verkrijgbaar
- Robuust ontwerp uit één deel zonder kunststof componenten
Toepassingen
- Bevestiging van buizen aan MEP-draagconstructies
- Bevestiging van luchtkanalen aan MEP-ondersteuningssystemen
- Aanbevolen voor gebruik in droge binnenomgevingen


Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.