MT-AS OC-buisklemzadel
Nieuw productArtikel #r21346852
Thermisch verzinkt buisklemzadel voor het aansluiten van componenten met schroefdraad op MT montagerails
- Materiaalsamenstelling: S235JR, DD11 MOD, Amstrong 240MC
- Materiaal en coating: Koolstofstaal - buiten gecoat
- Materiaaldikte: 2,5 mm
Delen
Klanten zochten ook naar Beugelzadel, profiel, Beugelbevestiging of installatiemateriaal
Eigenschappen
- Snelle bevestiging van schroefdraadcomponenten op de open zijde van MT montagerails
- Eenvoudige installatie en positionering in de openingen van MT-montagerails
- Enkel, compact onderdeel - voor hogere productiviteit en flexibiliteit
- Diverse schroefdraadmaten verkrijgbaar
- Robuust ontwerp uit één deel zonder kunststof componenten
Toepassingen
- Bevestiging van buizen aan MEP-draagconstructies
- Bevestiging van luchtkanalen aan MEP-ondersteuningssystemen
- Geschikt voor gebruik in matig corrosieve omgevingen


Voor informatie ivm goedkeuringen of attesten, gelieve de afzonderlijke artikelen te consulteren.