MQS-AC
Nieuw productArtikel #r2288821
Verzinkte voorgemonteerde railbeugelverbinder met verbeterde installatieflexibiliteit voor een breed scala aan seismische toepassingen
- Diameter - D: 11.5 mm
- Materiaalsamenstelling: Verbinding: S275JR - DIN EN 10025, Grondplaat: S355MC - DIN EN 10149-2, Bout: staal gradatie 8,8, moer: staal gradatie 8
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Delen
Klanten zochten ook naar draadstang, beugelverbinder of seismisch
Eigenschappen
- Ontworpen voor snellere, eenvoudigere bevestiging aan modulaire MQ-ondersteuningssystemen
- Maximale flexibiliteit tijdens het installeren dankzij de instelbare hoek
- Enkelvoudige MQN verbinding met modulaire MQ-ondersteuningssystemen voor middelzware seismische belastingen
- Hoge belastingcapaciteit – ontworpen voor een optimale overdracht van seismische belasting
- Twee maten bevestigingsgaten voor een perfecte bevestiging met het best geschikte anker
Toepassingen
- Installeren van buizen, kabelgoten en luchtleidingen in seismisch-relevante gebieden
- Monteren van seismische schoren met behulp van modulaire MQ-ondersteuningssystemen voor een breed scala aan seismische toepassingen