MGS 2-R middelzware grondplaten
Nieuw productArtikel #r2443
Middelzware grondplaat van roestvrij staal (A4) voor het bevestigen van metrische draadstangen met twee ankerpunten
- Materiaalsamenstelling: Roestvrij staal, 1,4571/1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316 Ti / AISI 316L
- Oppervlakte-afwerking: Buiten plus (roestvrij)
- Omgevingsomstandigheden: Buiten hoge vervuiling (C4 – hoog / C5)
Delen
Klanten zochten ook naar Basisplaat of Voetplaat
Toepassingen
- Bevestigen van middelzware buizen aan beton met twee bevestigingspunten
- Aanbevolen voor gebruik in corrosieve omgevingen