MQN-R railverbinder
Nieuw productArtikel #r2907
Roestvrijstalen (A4) railverbinder voor het verbinden van elementen met een vlinderopening
- Aanspankoppel: 40 Nm
- Draadverbinding - M: M10
- Materiaalsamenstelling: Schroef: A4-70 - DIN ISO 3506-1, Moer: 1,4581 (A4) - DIN EN 10283, Plaat: 1,4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
Delen
Klanten zochten ook naar railverbinder, verbindingsknop, vlindergat of MQN inox
Eigenschappen
- Ontworpen om eenvoudig, compact en tijdbesparend te zijn
- Universeel – één verbindingselement voor alle MQ-veerprofielen
- Universeel – één drukknop voor alle verbinders en MQ installatierails
- Geeft een sterke verbinding zodra de knop op de juiste wijze is ingedrukt, gedraaid en vastgezet
- Minder onderdelen en hoge flexibiliteit
Toepassingen
- Verbinden van roestvrijstalen MQ-consoles, hoeken en bases aan MQ-profielen
- Verbindingselement voor u-frame/kruisbalkstructuren
- Voor het verbinden van veerprofielen en structurele elementen