MQW 45°/135°-R
Nieuw productArtikel #r2910
Roestvrij staal (A4) hoek van 45 of 135 graden voor het verbinden van meerdere MQ-veerprofielen
- Materiaalsamenstelling: Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- Oppervlakte-afwerking: Buiten plus (roestvrij)
- Materiaaldikte: 4 mm
Delen
Klanten zochten ook naar hoek van 45, verzinkte hoek, hoek van 135 of inox hoek
Eigenschappen
- Geschikt voor railverbinders met drukknop – voor veel snellere, aanpasbare montage
- Verstelbaar – gemakkelijk (opnieuw) geplaatst op veerprofielen
- Geschikt voor MQN-R railverbinders met drukknop – voor veel snellere, aanpasbare montage
- Universeel: minder onderdelen nodig voor alle toepassingen
- Slechts enkele onderdelen nodig voor meerdere toepassingen
Toepassingen
- Monteren van railframes en steunstructuren
- Geschikt voor meerdere MQ-veerprofielen