MQW-S-R hoekconsole
Nieuw productArtikel #r2911
Roestvrij staal (A4) hoek van 90 graden voor het verbinden van meerdere MQ-veerprofielen voor (middel)zware toepassingen
- Materiaalsamenstelling: Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- Oppervlakte-afwerking: Buiten plus (roestvrij)
- Materiaaldikte: 4 mm
Delen
Klanten zochten ook naar verzinkte hoek, inox hoek of hoek van 90
Eigenschappen
- Geschikt voor railverbinders met drukknop – voor veel snellere, aanpasbare montage
- Verstelbaar – gemakkelijk (opnieuw) geplaatst op veerprofielen
- Geschikt voor MQN-R railverbinders met drukknop – voor veel snellere, aanpasbare montage
- Universeel: weinig onderdelen voor alle toepassingen
- Gemakkelijk hanteerbaar
Toepassingen
- Monteren van rails voor frames en steunstructuren die zware belasting moeten weerstaan
- Geschikt voor meerdere MQ-veerprofielen
- Aanbevolen voor gebruik in corrosieve omstandigheden