MQV-12-R railverbinder
Nieuw productArtikel #r2913
Roestvrijstalen (A4) flexibele railverbinder die als een verlengstuk in lengterichting voor MQ-veerprofielen wordt gebruikt
- Materiaalsamenstelling: Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- Oppervlakte-afwerking: Buiten plus (roestvrij)
- Materiaaldikte: 4 mm
Delen
Klanten zochten ook naar lengterichting, railverbinder of inox verbindingsstuk
Eigenschappen
- Verstelbaar – gemakkelijk (opnieuw) geplaatst op veerprofielen
- Geschikt voor railverbinders met drukknop – voor veel snellere, aanpasbare montage
Toepassingen
- Compatibel met meerdere MQ-veerprofielen
- Aanbevolen voor gebruik in corrosieve omstandigheden