MQT-R balkklem
Nieuw productArtikel #r2914
Roestvrijstalen (A4) balkklem voor het direct verbinden van MQ-veerprofielen aan staalbalken
- Moersleutelmaat: 17 mm
- Materiaalsamenstelling: Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L, Moer: A4-70 - DIN EN ISO 3506-2
- Oppervlakte-afwerking: Buiten plus (roestvrij)
Delen
Klanten zochten ook naar verzinkt, inox, klem of balkklem
Eigenschappen
- Gemakkelijkere installatie en positionering van veerprofielen
- Boren of lassen is niet nodig
- Om rails aan balkflenzen tot 23 mm te verbinden
- Flexibele oplossing
- Past op alle standaard T-balken
Toepassingen
- Geschikt voor staalbalken met een max. flensdikte van 30 mm en een max. flensbreedte van 23 mm
- Monteren op stalen balken zonder boren of lassen