MQV-R railverbinder
Nieuw productArtikel #r2919
Roestvrijstalen (A4) railverbinder die als een verlengstuk in lengterichting voor MQ-veerprofielen wordt gebruikt
- Aanspankoppel: 40 Nm
- Materiaalsamenstelling: Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- Oppervlakte-afwerking: Buiten plus (roestvrij)
Delen
Klanten zochten ook naar railverbinder of inox voet
Eigenschappen
- Universeel – voor veel verschillende toepassingen met gebruik van slechts enkele onderdelen
- Verstelbaar – gemakkelijk (opnieuw) geplaatst op veerprofielen
- Geschikt voor MQN-R railverbinders met drukknop – voor veel snellere, aanpasbare montage
Toepassingen
- Voor het verbinden van veerprofielen met verschillende basismaterialen
- Onderling verbinden van twee MQ-veerprofielen
- Compatibel met meerdere MQ-veerprofielen