MQB-R klem
Nieuw productArtikel #r2921
RVS-klem voor het bevestigen van één MQ-veerprofiel aan een andere
- Materiaalsamenstelling: Roestvast staal, 1,4404 (A4) - EN 10088, AISI 316L
- Oppervlakte-afwerking: Buiten plus (roestvrij)
- Materiaaldikte: 4 mm
Delen
Klanten zochten ook naar rvs klem
Eigenschappen
- Geschikt voor MQN-R railverbinders met drukknop – voor veel snellere, aanpasbare montage
- Geschikt voor meerdere veerprofielen
- Railverbinder met drukknop voor het opvangen van schuif- en trekbelastingen
- Geschikt voor verschillende MQ railprofielen
- Drukknop verbindingsstuk draagt de afschuif- en trekbelastingen
Toepassingen
- Voor kruisverbinding van twee veerprofielen