MQW 90°-F hoekverbinder
Nieuw productArtikel #r2930
Thermisch verzinkte (HDG) hoek van 90 graden voor het verbinden van meerdere MQ-veerprofielen
- Materiaalsamenstelling: S235JR - DIN EN 10025
- Oppervlakte-afwerking: Met buitencoating - HDG
- Materiaaldikte: 4 mm
Delen
Klanten zochten ook naar gegalvaniseerd, verbinding, warm verzinkt, verbindingsstuk of hoek van 90
Eigenschappen
- Geschikt voor railverbinders met drukknop – voor veel snellere, aanpasbare montage
- Verstelbaar – gemakkelijk (opnieuw) geplaatst op veerprofielen
- Geschikt voor MQN-C HDG Plus railverbinders met drukknop – voor veel snellere, aanpasbare montage in mild corrosieve omgevingen
- Universeel toepasbaar, resulteert in minder onderdelen voor een waaier aan toepassingen
- De MQN-F drukknop kan vooraf worden gemonteerd
Toepassingen
- Assembleren van railframes en steunstructuren
- Geschikt voor meerdere MQ-veerprofielen