MQW-S-F hoekconsole
Nieuw productArtikel #r2932
Thermisch verzinkte (HDG) hoek van 90 graden voor het verbinden van meerdere MQ-veerprofielen voor (middel)zware toepassingen
- Oppervlakte-afwerking: Met buitencoating - HDG
- Materiaaldikte: 4 mm
- Omgevingsomstandigheden: Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)
Delen
Klanten zochten ook naar gegalvaniseerd, verbinding, warm verzinkt, verbindingsstuk of hoek van 90
Eigenschappen
- Geschikt voor railverbinders met drukknop – voor veel snellere, aanpasbare montage
- Verstelbaar – gemakkelijk (opnieuw) geplaatst op veerprofielen
- Geschikt voor MQN-C HDG Plus railverbinders met drukknop – voor veel snellere, aanpasbare montage
- Universeel: minder onderdelen nodig voor alle toepassingen
- Eenvoudig te gebruiken
Toepassingen
- Monteren van rails voor frames en steunstructuren die zware belasting moeten weerstaan
- Geschikt voor meerdere MQ-veerprofielen
- Aanbevolen voor gebruik in matig corrosieve binnen- en buitenomgevingen
- Voor bevestigingen op vloeren, wanden en plafonds