MQT-F balkklem
Nieuw productArtikel #r2937
Thermisch verzinkte (HDG) balkklem voor het direct verbinden van MQ-veerprofielen aan staalbalken
- Materiaalsamenstelling: U-bout: S235JRG2 - DIN EN 10025
- Oppervlakte-afwerking: Met buitencoating - HDG
- Omgevingsomstandigheden: Buitenomgevingen, geringe tot matige vervuiling (C3 / C4 - laag)
Delen
Klanten zochten ook naar warm verzinkt, verbinding, gegalvaniseerd, klem of balkklem
Eigenschappen
- Voorgemonteerd – voor snellere installatie en om te voorkomen dat onderdelen verloren raken
- Boren of lassen is niet nodig
- Flexibele oplossing
- Past op alle t-balken (max. klemdikte = 23 mm)
- Snelle installatie
Toepassingen
- Geschikt voor staalbalken met een max. flensdikte van 30 mm en een max. flensbreedte van 23 mm
- Voor het verbinden van rails op stalen balken