MQI-AT verbinder voor stalen balken
Nieuw productArtikel #r3332
Verzinkte verbinder voor stalen balken voor het direct bevestigen van MQ-veerprofielen aan stalen balken
- Aanspankoppel: 40 Nm
- Materiaalsamenstelling: Kanaal: S235GD - DIN EN 10147, Railklem: S235JRG2 - DIN EN 10025, Moer: M12 gradatie 8-A2K - DIN 985, T-kop: EN-GJMB-350-10 - DIN EN 1562, sluitkap: kunststof PP
- Oppervlakte-afwerking: Met binnencoating - elektrolytisch verzinkt
Delen
Klanten zochten ook naar railklem, balkklem, verbinding of bevestiging staal
Eigenschappen
- Gemakkelijkere installatie en positionering van veerprofielen
- Boren of lassen is niet nodig
- Geschikt voor alle standaard stalen T-balken en betonnen balken (max. flensdikte van 300 mm, max. flensbreedte van 30 mm)
- Past op alle standaard stalen T-balken en betonbalken
- (maximale flensbreedte 300 mm, maximale flensdikte 30 mm)
Toepassingen
- Installeren van verschillende dingen, zoals lampen, kabelgoten, water- en gasleidingen- en buizen, ventilatiebuizen, persluchtleidingen, signalisatie en bordessen voor onderhoud
- Voor montage op staalbalken